Publicar produtos
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100
Bicycle bollard PONDUS - POS100

    Bicycle bollard PONDUS - POS100

    Traduzido por Google,

    PONDUS é uma fusão ideal de design simples e funcional para postes e suportes de bicicletas. Seu formato elegante permite o travamento suave e seguro tanto do quadro quanto das rodas da bicicleta, garantindo um estacionamento confiável e prático.

    Com foco na durabilidade, construímos o PONDUS em aço galvanizado a quente robusto, com a opção de pintura eletrostática a pó para proteção extra e um acabamento ainda mais atraente. Os anéis generosos do PONDUS oferecem uma excelente oportunidade para fixar o quadro da bicicleta e as rodas dianteira e traseira, proporcionando suporte estável para as bicicletas.

    Com capacidade para 1 a 2 bicicletas, o PONDUS representa a solução perfeita para um estacionamento de bicicletas seguro e eficiente.

    Especificação
    • Product name: Bicycle bollard PONDUS

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Casting

      Height: 965mm

      Number of bicycle spaces: 1 - 2 pcs

      Recommended mounting distance: 700 - 1200mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabicycle-bollard-pondus-pos100
    • Familia de productoPONDUS
    • Grupo de produtosBike Bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom