Publicar produtos
Bicycle pump CANAIR - CAN100
Bicycle pump CANAIR - CAN100
Bicycle pump CANAIR - CAN100
Bicycle pump CANAIR - CAN100

    Bicycle pump CANAIR - CAN100

    Traduzido por Google,

    A CANAIR é uma bomba de ar automática para bicicletas, projetada para ambientes públicos. Seu design flexível e durável facilita a instalação e garante longa vida útil para uso frequente. Instalada em estacionamentos de bicicletas e ciclovias, oferece aos ciclistas a possibilidade de calibrar os pneus ou verificar a pressão com facilidade.

    O CANAIR possui uma construção robusta com requisitos mínimos de manutenção e alta confiabilidade funcional. Sem necessidade de conexão elétrica, é fácil de instalar e mover.

    Em termos de funcionalidade, a CANAIR oferece:

    - Função: Automática. A bomba de bicicleta é facilmente ativada por meio de um botão. Um relé temporizado controla a quantidade de ar a cada acionamento do botão.

    - Válvula: O bico da bomba é compatível com a maioria das válvulas de bicicleta comuns (Dunlop, Presta, Schrader)

    - Manômetro integrado (pressão máxima predefinida da bomba: 7 bar).

    - Abastecimento de ar: O compartimento comporta um cilindro de nitrogênio de 20 litros. (Observe que o cilindro de nitrogênio não está incluído!)

    Opcionalmente, com um transmissor integrado para aviso de baixa pressão e monitoramento em tempo real do nível de enchimento do cilindro de nitrogênio, demonstramos nosso compromisso em oferecer soluções não apenas eficientes, mas também tecnologicamente avançadas. Além disso, a bomba de bicicleta pode ser personalizada com seu próprio logotipo, símbolo ou revestimento completo para reforçar ainda mais a identidade da marca desejada.

    Especificação
    • Product name: Bicycle pump CANAIR

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • With integrated pressure gauge
      • Air supply - nitrogen cylinder
      • Automatic via push of a button

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabicycle-pump-canair-can100
    • Familia de productoCANAIR
    • Grupo de produtosBike Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom