Publicar produtos
Bicycle rack BAJKER cargo bike - BAJ200
Bicycle rack BAJKER cargo bike - BAJ200
Bicycle rack BAJKER cargo bike - BAJ200
Bicycle rack BAJKER cargo bike - BAJ200
Bicycle rack BAJKER cargo bike - BAJ200

    Bicycle rack BAJKER cargo bike - BAJ200

    Traduzido por Google,

    O suporte para bicicletas BAJKER é uma solução de estacionamento eficiente e segura que equilibra funcionalidade e acessibilidade. Ao permitir o travamento tanto do quadro quanto das rodas, o BAJKER oferece armazenamento seguro para bicicletas e bicicletas de carga, integrando-se elegantemente ao ambiente urbano.

    A solução de estacionamento BAJKER é particularmente adequada para locais com amplo espaço disponível e pode ser instalada em fileiras espaçadas para maximizar a acessibilidade. Por outro lado, um arco para bicicletas independente em ambiente urbano pode servir como um prático estacionamento para visitantes de pequeno porte, o que destaca a flexibilidade e versatilidade do BAJKER.

    A construção robusta e estável em aço galvanizado a quente, com opção de pintura eletrostática a pó, não só é esteticamente agradável, como também representa uma solução confiável e sustentável para estacionamento em pequenos estacionamentos para visitantes, escolas, locais de trabalho e terminais rodoviários. Com o bicicletário BAJKER, reafirmamos nosso compromisso com a criação de soluções de estacionamento inovadoras e sustentáveis ​​para ambientes urbanos.

    Especificação
    • Product name: Bicycle rack BICYCLE cargo bike

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Burial, Bolting

      Height: 400mm

      Length: 1600mm

      Number of bicycle spaces: 1 - 2 pcs

      Recommended mounting distance: 1300 - 2100mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabicycle-rack-bajker-cargo-bike-baj200
    • Familia de productoBAJKER
    • Grupo de produtosBike Stands
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom