Publicar produtos
Bicycle rack HANNAH single with metal roof (picture shows two roofs) - HAN402
Bicycle rack HANNAH single with metal roof (picture shows two roofs) - HAN402
Bicycle rack HANNAH single with metal roof (picture shows two roofs) - HAN402
Bicycle rack HANNAH single with metal roof (picture shows two roofs) - HAN402

    Bicycle rack HANNAH single with metal roof (picture shows two roofs) - HAN402

    Traduzido por Google,

    A HANNAH Single adota a mesma linguagem de design generosa e a segurança sólida que caracterizam a série, refinando-as em uma solução ainda mais flexível, elegante e fácil de instalar. O novo pé único abre possibilidades completamente novas em espaços reduzidos, ao longo de corredores ou onde um design tradicional de dois pés seja considerado muito imponente.


    O design modular permite que o HANNAH Singel seja construído como uma unidade independente ou interligado em vários módulos para criar fileiras contínuas e mais longas de estacionamento para bicicletas. A construção esguia proporciona uma expressão elegante que valoriza os ambientes urbanos sem os sobrecarregar.
    (A imagem do produto ilustra a HANNAH Single com dois módulos.)


    A estrutura, fabricada na Suécia, possui certificação CE e foi dimensionada para as condições climáticas do inverno nórdico. O aço galvanizado a quente e revestido com pintura eletrostática a pó garante longa vida útil e um acabamento elegante e duradouro. Para projetos com ambições de sustentabilidade ainda maiores, existe a opção de cobrir o telhado com sedum – um passo simples rumo a cidades mais verdes e resilientes, além de uma melhor gestão de águas pluviais.


    Com capacidade para suportar até 300 kg/m² de neve, o HANNAH Singel oferece a mesma robustez dos outros modelos da série, mas num formato mais discreto. Uma escolha segura, estética e bem pensada para estacionamentos de bicicletas de todos os tamanhos, onde cada detalhe conta.

    Especificação
    • Product name: Bicycle rack HANNAH single with metal roof (picture shows two roofs)

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Birch plywood, phenolic laminated
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabicycle-rack-hannah-single-with-metal-roof-picture-shows-two-roofs-han402
    • Familia de productoHANNAH
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText