Publicar produtos
Chair DAGNY - DAG200
Chair DAGNY - DAG200
Chair DAGNY - DAG200
Chair DAGNY - DAG200
Chair DAGNY - DAG200

    Chair DAGNY - DAG200

    Traduzido por Google,

    A DAGNY oferece o equilíbrio perfeito entre estética e conforto. O design atemporal facilita a integração dos móveis em diversos ambientes, como parques e pátios.

    O mobiliário urbano é fabricado na Suécia e produzido com grande cuidado em relação à forma, funcionalidade e escolha dos materiais. O resultado são peças que resistem ao uso prolongado em ambientes públicos ao ar livre.

    A linha de móveis inclui cadeiras, bancos, sofás e mesas. A estrutura é sólida, com armação de aço e tábuas de pinho sueco maciço, e os assentos estão disponíveis com ou sem apoios de braço ergonômicos.

    Especificação
    • Product name: Chair DAGNY

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level), Bolting

      Width: 490mm

      Depth: 490mm

      Height: 790mm

      Seat height: 450mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachair-dagny-dag200
    • Familia de productoDAGNY
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom