Publicar produtos
Chair HULDA rotatable - HUL705
Chair HULDA rotatable - HUL705
Chair HULDA rotatable - HUL705
Chair HULDA rotatable - HUL705
Chair HULDA rotatable - HUL705
Chair HULDA rotatable - HUL705

    Chair HULDA rotatable - HUL705

    Traduzido por Google,

    A cadeira HULDA possui formas generosas e um design inteligente com foco na acessibilidade. Crie um ambiente externo convidativo e sustentável para convívio e comunidade com o mobiliário urbano HULDA. Seu perfil diferenciado se adapta tanto a ambientes externos modernos quanto tradicionais.

    A linha de móveis HULDA vai além do design, oferecendo peças acessíveis com assentos altos e apoios de braço especialmente projetados, disponíveis como opção tanto para cadeiras quanto para sofás, facilitando o ato de sentar e levantar. Os móveis estão disponíveis com quatro pés ou com um único pé, o que facilita a limpeza ao redor e permite fixá-los em ambientes com superfícies irregulares.

    Os móveis possuem estrutura em aço galvanizado a quente e ripas de madeira maciça de pinho sueco impregnado com óleo de linhaça (tratado com Linax). Como alternativa, há também opções de assentos com ripas de aço redondas, que conferem um toque moderno e a possibilidade de explorar diferentes cores para a estrutura e o assento de aço.

    Especificação
    • Product name: Chair HULDA rotatable

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Rotatable 360° (freely rotating)

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Width: 570mm

      Depth: 610mm

      Height: 812mm

      Seat height: 470mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachair-hulda-rotatable-hul705
    • Familia de productoHULDA
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom