Publicar produtos
Recliner DAGNY - DAG911
Recliner DAGNY - DAG911
Recliner DAGNY - DAG911
Recliner DAGNY - DAG911
Recliner DAGNY - DAG911
Recliner DAGNY - DAG911
Recliner DAGNY - DAG911

    Recliner DAGNY - DAG911

    Traduzido por Google,

    Dagny é uma espreguiçadeira elegante e robusta para espaços públicos ao ar livre. Com uma inclinação generosa e uma ampla superfície de assento, a espreguiçadeira convida ao relaxamento e à reflexão – perfeita para calçadões de praias e cais, parques, praças e terraços. Com seu formato ergonômico e a escolha de materiais sustentáveis, Dagny oferece conforto e durabilidade.

    A linha de móveis Dagny oferece o equilíbrio perfeito entre estética e conforto. O design atemporal facilita a integração dos móveis em diversos ambientes, como espaços urbanos, parques e pátios.

    O mobiliário urbano é fabricado na Suécia e produzido com grande cuidado em relação à forma, funcionalidade e escolha dos materiais. O resultado são peças que resistem ao uso prolongado em ambientes públicos ao ar livre.

    A linha de móveis inclui cadeiras, bancos, sofás, espreguiçadeiras e mesas. A estrutura é robusta, com armação em aço galvanizado a quente e pintura eletrostática a pó para máxima resistência às intempéries, além de tábuas maciças de pinho sueco impregnado com linho. Cadeiras e sofás estão disponíveis com ou sem apoios de braço ergonômicos.

    Especificação
    • Product name: Recliner DAGNY

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

      Width: 640mm

      Depth: 1530mm

      Height: 1030mm

      Seat height: 605mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarecliner-dagny-dag911
    • Familia de productoDAGNY
    • Grupo de produtosLounge Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom