Publicar produtos
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210

    Sofa HULDA single with armrests - HUL210

    Traduzido por Google,

    O sofá HULDA Park apresenta formas generosas e um design inteligente com foco na acessibilidade. Crie um ambiente externo convidativo e sustentável para convívio e convívio com os móveis HULDA Park. Seu perfil diferenciado se adapta tanto a ambientes externos modernos quanto tradicionais.

    A linha de móveis HULDA vai além do design, oferecendo peças acessíveis com assentos altos e apoios de braço especialmente projetados, disponíveis como opção tanto para cadeiras quanto para sofás, facilitando o ato de sentar e levantar. Os móveis estão disponíveis com quatro pés ou com um único pé, o que facilita a limpeza ao redor e permite fixá-los em ambientes com superfícies irregulares.

    Os móveis possuem estrutura em aço galvanizado a quente e ripas de madeira maciça de pinho sueco impregnado com óleo de linhaça (tratado com Linax). Como alternativa, há também opções de assentos com ripas de aço redondas, que conferem um toque moderno e a possibilidade de explorar diferentes cores para a estrutura e o assento de aço.

    Especificação
    • Product name: Sofa HULDA single with armrests

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: 

      Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests
      • Accessibility-friendly

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Length: 1815mm

      Seat height: 

      470mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasofa-hulda-single-with-armrests-hul210
    • Familia de productoHULDA
    • Grupo de produtosBenches with Backrest
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom