Publicar produtos
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500
Sofa PONGO - PON500

    Sofa PONGO - PON500

    Traduzido por Google,

    PONGO representa uma série de mobiliário diferenciada, cuidadosamente concebida para promover o bem-estar e o convívio em parques, áreas de piquenique, zonas escolares ou outros locais selecionados da cidade.

    O conceito de design minimalista, porém funcional, busca oferecer uma experiência agradável e fácil de usar com o mobiliário em ambientes urbanos, onde estilo e praticidade são priorizados.

    Para minimizar os custos de transporte e promover a sustentabilidade, o produto é entregue desmontado, o que também contribui para um transporte mais eficiente.

    Como parte do nosso compromisso em oferecer móveis de fabricação sueca da mais alta qualidade, optamos por disponibilizar esta linha de móveis em pinho escandinavo impregnado com óleo de linhaça (tratamento Royal). Essa escolha não só aprimora a estética, como também aumenta a resistência e a durabilidade dos móveis, resultando em uma linha elegante e de longa vida útil.

    Especificação
    • Product name: Sofa PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Can be adapted for accessibility
      • Can be equipped with armrests

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Length: 1790mm

      Seat height: 490mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasofa-pongo-pon500
    • Familia de productoBenches with Backrest
    • Grupo de produtosPONGO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom