Publicar produtos
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700
Table LINNEA - LIN700

    Table LINNEA - LIN700

    Traduzido por Google,

    A mesa de centro Linnea faz parte da série Linnea e compartilha as mesmas dimensões básicas da poltrona, criando um conjunto versátil e fácil de adaptar às necessidades do espaço. A mesa funciona igualmente bem como área de estar, mesa de centro ou pufe baixo em um ambiente de lounge maior, onde as pessoas se encontram, esperam e relaxam.

    O design minimalista torna a mesa fácil de colocar tanto em espaços pequenos quanto grandes, enquanto a construção robusta garante durabilidade mesmo em ambientes expostos. Juntamente com a poltrona Linnea Lounge, a mesa pode ser combinada em composições flexíveis que criam ambientes claros em espaços públicos – com uma expressão moderna de "menos é mais".

    Assim como os demais móveis da série, a mesa de centro Linnea é feita de aço revestido a pó e pinho impregnado com óleo de linhaça, projetada para resistir às intempéries, ao vento e ao uso intenso durante todo o ano. A mesa proporciona ao ambiente um componente funcional e versátil que complementa espaços de convivência onde tanto o relaxamento quanto as atividades podem acontecer.

    Especificação
    • Product name: Table LINNEA

      Designer: Måns H Sjöstedt / Yellon

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

      Width: 950mm

      Height: 450mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatable-linnea-lin700
    • Familia de productoLINNEA
    • Grupo de produtosLounge Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom