Publicar produtos
Table PONGO - PON201
Table PONGO - PON201
Table PONGO - PON201

    Table PONGO - PON201

    Traduzido por Google,

    PONGO representa uma série de mobiliário diferenciada, cuidadosamente concebida para promover o bem-estar e o convívio em parques, áreas de piquenique, zonas escolares ou outros locais selecionados da cidade.

    O conceito de design minimalista, porém funcional, busca oferecer uma experiência agradável e fácil de usar com o mobiliário em ambientes urbanos, onde estilo e praticidade são priorizados.

    A mesa PONGO tem um formato retangular clássico, ideal para grupos de 6 a 8 pessoas. As versões acessíveis incluem um tampo extralongo com saliências nas duas laterais menores, criando dois espaços naturais para usuários de cadeira de rodas.

    Para minimizar os custos de transporte e promover a sustentabilidade, o produto é entregue desmontado, o que também contribui para um transporte mais eficiente.

    Como parte do nosso compromisso em oferecer móveis de fabricação sueca da mais alta qualidade, optamos por disponibilizar esta linha de móveis em pinho escandinavo impregnado com óleo de linhaça (Linax). Essa escolha não só aprimora a estética, como também aumenta a resistência e a durabilidade dos móveis, resultando em uma linha de móveis elegante e de longa vida útil.

    Especificação
    • Product name: Table PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

      Width: 650mm

      Height: 760mm

      Length: 1790mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatable-pongo-pon201
    • Familia de productoPONGO
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom