Publicar produtos
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100
Trash SSH - SSH100

    Trash SSH - SSH100

    Traduzido por Google,

    A lixeira SSH é uma solução espaçosa e eficiente para o descarte de resíduos em locais públicos e áreas com grande fluxo de pessoas. Os contêineres possuem uma construção extremamente robusta e durável, capaz de suportar a maioria das situações. As laterais em metal expandido reforçado proporcionam um espaço bem ventilado para o descarte dos resíduos.

    A porta com abertura lateral foi projetada ergonomicamente para facilitar o esvaziamento, sem a necessidade de levantar sacos de lixo grandes e pesados. A tampa está disponível em dois modelos: plana ou com encaixe.

    Especificação
    • Product name: Trash SSH

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Intended for garbage bags

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 575mm

      Height: 960mm

      Volume: 160 liters

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatrash-ssh-ssh100
    • Familia de productoSSH
    • Grupo de produtosLitter Bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom