Publicar produtos
Wastebasket TACK smooth 125 L - TAC140
Wastebasket TACK smooth 125 L - TAC140
Wastebasket TACK smooth 125 L - TAC140
Wastebasket TACK smooth 125 L - TAC140
Wastebasket TACK smooth 125 L - TAC140

    Wastebasket TACK smooth 125 L - TAC140

    Traduzido por Google,

    As lixeiras TACK são uma solução espaçosa e confiável para a gestão de resíduos em ambientes públicos ao ar livre. Com um design bem pensado que oferece separação funcional e escolha de materiais sustentáveis, a TACK contribui para a redução de resíduos e o aumento da reciclagem – um passo em direção a uma sociedade mais limpa.

    Design bem pensado para facilitar o manuseio.
    A construção robusta das lixeiras proporciona estabilidade e longa vida útil, enquanto a porta ergonômica com abertura lateral facilita o esvaziamento, sem necessidade de esforço. Escolha um saco de lixo ou um recipiente interno e adapte-o às necessidades do local. A tampa foi projetada para evitar que objetos sejam colocados sobre ela, fazendo com que o lixo caia dentro da lixeira. Além disso, a tampa serve como proteção contra pássaros e impede o acesso indesejado ao interior.

    Triagem flexível para cidades sustentáveis
    O TACK foi desenvolvido para atender às demandas atuais de separação de resíduos na fonte em ambientes públicos. Ao posicionar vários contêineres lado a lado, criam-se estações de triagem completas que tornam a reciclagem simples e visível. Adesivos transparentes orientam o usuário e, com opções com ou sem porta de acesso, a solução pode ser facilmente adaptada a cada local.

    Complemente com outras frações
    A família de produtos TACK também inclui a latrina para cães DOGGE, bem como a lixeira TACK de 60 litros, que também está disponível com cinzeiro opcional. Todas as lixeiras da série TACK podem ser combinadas para uma solução completa de triagem em parques e outros ambientes públicos.

    Especificação
    • Product name: Wastebasket TACK smooth 125 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Optional - decals for different factions
      • Variant with bag holder or inner barrel
      • Variant with drop-in door

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 500mm

      Depth: 500mm

      Height: 1020mm

      Volume: 125 liters

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawastebasket-tack-smooth-125-l-tac140
    • Familia de productoTACK
    • Grupo de produtosLitter Bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Resíduos e reciclagem

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom