Publicar produtos
GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall

GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall

Traduzido por Google,
Parede resistente ao fogo por 120 minutos e classificada para furacões com vidro SuperLite II-XL 120.
  • Sistema de estrutura de alumínio com resistência ao fogo de 120 minutos e classificação para furacões.
  • Disponível com certificações UL, aprovações de produtos da Flórida com conformidade HVHZ e aprovações do Departamento de Seguros do Texas (TDI) para janelas/paredes e portas simples/duplas.
  • Conjuntos resistentes ao fogo por 120 minutos e classificados para furacões, testados segundo a norma ASTM E-119, que limita o aumento de temperatura a 250°F acima da temperatura ambiente no lado oposto ao fogo.
  • Testado de acordo com as normas TAS 201 (Impacto de Míssil de Grande Porte), TAS 202 (Infiltração de Ar e Água) e TAS 203 (Carga Cíclica de Vento).
  • Capaz de envidraçamento do chão ao chão e de parede a parede.
  • Atende aos padrões de segurança contra impactos ANSI Z97.1 e CPSC Cat. II (400 ft. lbs.).
  • Disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, anodização transparente, anodização bronze, anodização preta, Decoral®, qualquer tipo de folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única120_m_fire_resist_hurricane_rated_wall
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de produtosFire resistive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire-resistant glazing systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 15 11 25
  • Título OmniclassHeat Strengthened Glass
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte