Publicar produtos
GPX® CURTAIN WALL
GPX® CURTAIN WALL

    GPX® CURTAIN WALL

    Traduzido por Google,

    Parede cortina resistente ao fogo de 60-120 minutos

    • A série GPX® Curtain Wall é um sistema de estrutura resistente ao fogo de 60 a 120 minutos para vãos de vidro de vários andares.
    • Ele é totalmente avaliado quanto ao desempenho externo com testes estáticos e dinâmicos de pressão de água, testes de infiltração de ar, avaliação de ciclos térmicos e condensação e testes estruturais, sísmicos e de deslocamento entre andares.
    • Ideal para situações de limites de propriedade e incêndios florestais/interface urbana.
    • Fornece a aparência limpa de molduras de alumínio convencionais com linhas de visão uniformes.
    • Está disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo pintura de alto desempenho da PPG, anodizado transparente, anodizado bronze, anodizado preto, Decoral®, folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.
    • Garantia limitada padrão de 5 anos.
    • Fabricado nos EUA para prazos de entrega rápidos e preços competitivos.
    Especificação
    • Fire Rating

      60-120 minutes with hose stream

      Frame Profile

      3 in. (76 mm) standard
      2-½ in. (63.5 mm) custom
      Equal sightlines

      Finish

      High performance paint by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, wood veneer, ornamental metal, and more

      Application

      Walls

      Static Pressure

      ASTM E 331-00 at 20.0 psf
      Results: No Leakage

      Thermal Cycling and Condensation Evaluation

      Exterior 170°F: -10°F
      Interior 68°F
      Results: No Damage

      Structural Performance

      ASTM E 330 between -75.0 psf to 60.0 psf
      Results: No Damage

      Seismic Movement test

      ¾ in. cycled movement horizontally
      Results: No Damage

      Air Infiltration

      ASTM E 283-04 at 6.24 psf.
      Results: No Leakage

      Dynamic Pressure Water Resistance

      AAMA 501-1.05 at 12.0 psf.
      Results: No Leakage

      Condensation Resistance Factor

      68 for frames
      71 for glass

      Interstory Vertical Displacement Test

      1 in. parallel
      1 in. perpendicular
      Results: No Damage


      Keywords

      • GPX Curtain Wall System
      • Fire resistive curtain wall
      • 60-120 minute fire protection glass
      • Exterior performance fire resistive system
      • Seismic performance fire resistant glazing
      • Multi-story fire protection glazing


      • Fire rated glass and framing systems
      • Architectural fire resistive solutions
      • Transparent fire protection for exteriors
      • Fire and safety compliant building materials
      • High-performance finishing options for exteriors


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGPX_CURTAIN_WALL
    • Familia de productoGPX® CURTAIN WALL
    • Grupo de produtosCurtain Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Código CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts