Publicar produtos
Balconera Climalit ORAÉ Planistar One

Balconera Climalit ORAÉ Planistar One

Traduzido por Google,

PLANISTAR® ONE é um vidro revestido de baixa emissividade com controle solar e alta seletividade . Fabricado pela pulverização de óxidos metálicos sobre o substrato de vidro PLANICLEAR® incolor, ele reflete a energia da radiação solar para o exterior e reduz a penetração de energia solar (g = 0,38), mantendo um alto nível de luminosidade (TL 72%). Além do controle solar, o PLANISTAR® ONE também proporciona isolamento térmico reforçado (Ug 1,0 W/m²K), limitando a perda de calor para o exterior durante períodos frios.

A combinação do isolamento térmico com o controle solar melhora significativamente a eficiência energética dos edifícios. Isso minimiza as necessidades de aquecimento e resfriamento nos edifícios. O PLANISTAR® ONE ajuda a manter a temperatura e o consumo de energia adequados ao longo do ano.

Sua baixa reflexão de luz externa (RL 14%) e estética neutra o tornam um produto altamente transparente que atende aos requisitos estéticos do projeto arquitetônico.

A linha CLIMALIT ORAÉ ® traz a mais recente e revolucionária inovação da Saint-Gobain para a janela: todos os vidros dessas soluções são fabricados usando o substrato de baixo carbono ORAÉ®, o que ajuda a reduzir a pegada de carbono do envidraçamento em cerca de 35-40% em comparação com composições idênticas, com o mesmo vidro revestido e laminado, mas em um substrato PLANICLEAR® incolor.

Especificação
  • Por sus características, la gama PLANISTAR® ONE es la solución ideal para aplicaciones en viviendas con acristalamientos situados en fachada con radiación solar directa (sur, este y oeste):

    • Ventanas.
    • Correderas.
    • Miradores.

    Las vidrios PLANISTAR® ONE, además de aportar sus prestaciones de control solar y baja emisividad, se pueden combinar con otras funciones para ofrecer soluciones de confort adicionales, según las necesidades que se busquen:

    • Aislamiento acústico con el vidrio STADIP® SILENCE.
    • Seguridad de usuarios y protección con el vidrio STADIP® o STADIP® PROTECT.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabalconera-climalit-orae-planistar-one
  • Familia de productoBalconera
  • Grupo de produtosClimalit ORAÉ Planistar One
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-08-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEC003188
  • Nome ETIMGlass

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia