Publicar produtos
Ventana Climalit Plus Planitherm 4S

Ventana Climalit Plus Planitherm 4S

Traduzido por Google,

Pelas suas características, a gama PLANITHERM® 4S é uma solução adequada para aplicações em habitações com envidraçados localizados na fachada com radiação solar direta (sul, nascente e poente):

  • Windows.

O vidro PLANITHERM® 4S , além de proporcionar controle solar e recursos low-e, pode ser combinado com outras funções para oferecer soluções de conforto adicionais , dependendo das necessidades buscadas:

  • Isolamento acústico com vidro STADIP® SILENCE.
  • Segurança e proteção do usuário com vidro STADIP® ou STADIP® PROTECT.
Especificação
  • CLIMALIT PLUS® es el doble acristalamiento especial de Saint-Gobain Glass que incorpora al menos un vidrio tratado (vidrio de capas) para potenciar el control solar y/o el aislamiento térmico de los edificios modernos… o de los renovados.

    Buscando satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes y bajo los más estrictos controles de calidad, hemos desarrollado un nuevo vidrio “cuatro estaciones” destinado principalmente al sector residencial. Ahora usted podrá disfrutar de un nuevo vidrio que mejora el aislamiento en épocas frías y el control solar en temporadas soleadas para que usted ahorre energía, se sienta a gusto y contribuya a la disminución de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático.

    Por todo esto CLIMALIT PLUS® con PLANITHERM® 4S está altamente recomendado tanto en el sector residencial (casas privadas, apartamentos, áticos, terrazas acristaladas, etc) como en el terciario (colegios, hospitales, etc…), y en general en cualquier edificio donde se desee disfrutar de las prestaciones de nuestro moderno acristalamiento.

    Además, CLIMALIT PLUS® con PLANITHERM® 4S se puede instalar con cualquier tipo de marco (PVC, madera, aluminio, mixtos, etc). Incluso si el marco ya existente reúne las condiciones, este se puede aprovechar para renovar sólo los acristalamientos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaventana-climalit-plus-planitherm-4s
  • Familia de productoVentanas
  • Grupo de produtosClimalit Plus Planitherm 4S
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-08-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003188
  • Nome ETIMGlass

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia