Publicar produtos
Muro Cortina Climalit Plus Cool Lite Xtreme

Muro Cortina Climalit Plus Cool Lite Xtreme

Traduzido por Google,

COOL-LITE® XTREME 50/22 II é um produto com a melhor seletividade (2,24) com uma Transmissão Luminosa média (TL 50%), combinada com um fator solar muito baixo (g=0,22) e alto isolamento térmico com baixa Transmitância (Ug 1,0 W/m2K).


Especificação
  • Por sus características, COOL-LITE® XTREME 50/22 II es una solución adecuada para su aplicación en edificios con mucha superficie de vidrio o muy expuesto a radiación directa, donde se desee un elevado control solar, manteniendo un aporte de luz natural, como:

    • Muros Cortina.
    • Oficinas.
    • Lucernarios.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamuro-cortina-climalit-plus-cool-lite-xtreme
  • Familia de productoMuro Cortina
  • Grupo de produtosClimalit Plus Cool Lite Xtreme
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-08-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Código ETIMEC003188
  • Nome ETIMGlass

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia