Publicar produtos
Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc - Concealed Ceiling

Traduzido por Google,

Placa Regular Gyproc® 9mm.

A placa de gesso normal concebida para tectos lisos rebocados. Para que possa ser instalado rapidamente e obter um belo trabalho de teto, com boa relação custo-benefício.


Gyproc Regular Board 9mm é recomendado para uso em tetos ocultos internos onde são especificados níveis normais de incêndio, estruturais e acústicos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGyproc_Concealed-Ceiling
  • Familia de productoGyproc
  • Grupo de produtosCeiling
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)9
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)14.69
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro

Disponibilidade da região

Ásia