Publicar produtos
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers

    40000H Series Premier Wood Gear Lockers

    Traduzido por Google,
    Os armários de madeira Premier Gear da série Salsbury 40000 são ideais quando se precisa de um ambiente luxuoso e seguro para equipamentos, uniformes, roupas ou muitas outras aplicações. Os armários de madeira Premier Gear são armários de madeira Premier com acesso aberto (consulte as especificações na página 50) e porta frontal ventilada de 60 cm de largura x 147 cm de altura x 1,9 cm de profundidade, que abre da esquerda para a direita com quatro (4) dobradiças europeias de fechamento suave. As portas incluem fechos decorativos para cadeados, fechaduras de combinação reajustáveis ​​(acabamento preto ou prateado) ou fechaduras eletrônicas (acabamento preto ou prateado).
    Especificação
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a arctic white, winter fog, carbon mesh, silver teak, red oak, or skyline walnut finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door and European soft closed hinges and include a decorative hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40000H_Series_Premier_Wood_Gear_Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)76
    • Largura (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento