Publicar produtos
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches

    77780 Series Wood Locker Benches

    4.5 de 5 estrelas4.5(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Construídos em madeira maciça de açougueiro de 1-1/4'' de espessura, os bancos de armário de madeira Salsbury combinam um visual clássico com resistência e durabilidade e são um excelente complemento para instalações de vestiários industriais, de escritório ou recreativos. Os bancos de armário de madeira estão disponíveis em seis (6) comprimentos que variam de 36'' a 96'' em incrementos de um pé e são facilmente montados. A área de assento de madeira tem 1-1/4" de espessura e está disponível em acabamento claro ou escuro. Cada banco tem 18'' H x 9-1/2'' D e inclui dois (2) parafusos de 3'' de diâmetro pedestais de alumínio montados com quatro (4) orifícios de montagem para fixar ao solo. Os pedestais apresentam um acabamento durável revestido a pó preto. É necessária uma montagem menor.

    Especificação
    • Constructed of solid butcher block wood.

      Ideal for industrial, office or recreational locker room facilities.

      Combine a classic look with strength and durability.

      Available in a light or dark finish.

      Available in lengths ranging from 36" to 96" (in 1 foot increments) and are easily assembled.

      Each bench is 18" high and 9-1/2" deep.

      The wood seating area is 1-1/4" thick.

      Include two 3" diameter bolt mounted pedestals in a black powder coated finish.

      Benches are delivered unassembled - minor assembly required.

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única77780_Series_Wood_Locker_Benches
    • Familia de productoLocker Benches
    • Grupo de produtosWood Locker Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)9.5
    Relacionado
    • Material principalBétula
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Locker Room Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS