Publicar produtos
77781 Series Wood ADA Locker Benches
77781 Series Wood ADA Locker Benches
77781 Series Wood ADA Locker Benches
77781 Series Wood ADA Locker Benches

    77781 Series Wood ADA Locker Benches

    5.0 out of 5 stars5.0(7 reviews)
    Traduzido por Google,

    Os bancos de armário ADA de madeira Salsbury combinam um visual tradicional com resistência e durabilidade e são um excelente complemento para instalações que exigem acessibilidade. Construído em madeira maciça de açougueiro, a área de estar tem 1-1/4" de espessura, 20" de profundidade, 42" ou 48" de largura e 18" de altura. Os bancos de armário de madeira ADA estão disponíveis em duas (2) configurações, uma com encosto (39" de altura) e um sem apoio de costas (18" de altura). Os armários de madeira ADA com apoios de costas podem ser colocados em uma área aberta, enquanto aqueles sem apoios de costas são projetados para serem instalados rente a uma parede. Cada área de assento atende requisitos ADA e incluem quatro (4) pedestais montados em parafusos de 3" de diâmetro com dois (2) orifícios de montagem para fixar ao solo. Pedestais apresentam um acabamento preto revestido a pó durável. É necessária uma montagem menor.

    Especificação
    • Meets ADA seating area requirements of 42" Wide, 18" High and 20" Deep.

      Model without back support designed to be installed flush against a wall for back support.

      Model with back support can be placed in open area, ADA installation requirements should still be followed.

      Constructed of solid butcher block wood.

      Ideal for industrial, office or recreational locker room facilities.

      Combine a traditional look with strength and durability.

      Available in light or dark finish.

      The wood seating area is 1-1/4” thick.

      Includes two (2) bolt mounted pedestals in a black powder coated finish.

      Benches are delivered unassembled - minor assembly required.

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única77781_Series_Wood_ADA_Locker_Benches
    • Familia de productoADA Locker Benches
    • Grupo de produtosWood Locker Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-28
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)42
    Relacionado
    • Material principalBétula
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBenches
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Locker Room Benches
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States