Publicar produtos
Adjustable Aluminum Spiral Stair
Adjustable Aluminum Spiral Stair
Adjustable Aluminum Spiral Stair
Adjustable Aluminum Spiral Stair
Adjustable Aluminum Spiral Stair
Adjustable Aluminum Spiral Stair

    Adjustable Aluminum Spiral Stair

    Traduzido por Google,

    Série de alumínio ajustável

    A Série Ajustável de Alumínio oferece desempenho durável com um design leve e resistente às intempéries. Os degraus ajustáveis ​​permitem que sua escada se adapte a várias alturas entre pisos sem a necessidade de medições exatas — perfeita para espaços variáveis ​​ou de difícil medição.

    As opções de personalização incluem:

    • Tipo de piso (padrão, chapa diamantada)
    • Perfil da banda de rodagem (padrão, curva baixa, com elevação de código)
    • Iluminação (com ou sem iluminação)
    • Corrimão (vinil, alumínio)
    • Balaústre (corrimão vertical padrão, sem solda)

    Por que escolher as escadas em espiral da Paragon:

    • Pegada compacta
      Ideal para espaços pequenos, layouts abertos e pontos de acesso secundários.
    • Versatilidade de design
      Escolha entre kits pré-fabricados ou construções personalizadas em madeira, metal ou estilos híbridos.
    • Impacto arquitetônico
      Dê um toque de elegância instantâneo ao seu espaço com formas espirais modernas ou tradicionais.
    • Recursos personalizáveis
      Adicione plataformas elevatórias em conformidade com as normas, iluminação integrada e melhorias estéticas.
    • Uso eficiente do espaço
      Escadas em espiral otimizam o espaço em comparação com escadas tradicionais.
    • Ampla variedade de estilos
      Do minimalista ao ornamentado, com acabamentos que combinam com qualquer decoração ou orçamento.
    • Segurança em primeiro lugar
      Fabricado com materiais de alta qualidade e projetado para durabilidade a longo prazo.
    • Opções econômicas
      Preços competitivos em todos os estilos e materiais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaadjustable-aluminum
    • Familia de productoSpiral Stairs
    • Grupo de produtosAdjustable Aluminum Spiral Stair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-23
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas