Publicar produtos
Configurable Galvanized Spiral Stair
Configurable Galvanized Spiral Stair
Configurable Galvanized Spiral Stair
Configurable Galvanized Spiral Stair
Configurable Galvanized Spiral Stair
Configurable Galvanized Spiral Stair
Configurable Galvanized Spiral Stair

    Configurable Galvanized Spiral Stair

    Traduzido por Google,

    Escada em espiral de aço galvanizado

    A Série Aço Galvanizado foi projetada para oferecer desempenho duradouro em ambientes externos. Sua estrutura totalmente resistente às intempéries recebe um tratamento de galvanização a quente que reveste todas as superfícies — incluindo os pontos de conexão — com um acabamento resistente à ferrugem.

    As opções de personalização incluem:

    • Tipo de piso (padrão, placa diamantada, grade com corte em leque)
    • Perfil da banda de rodagem (padrão, curva baixa, com elevação de código)
    • Iluminação (com ou sem iluminação)
    • Corrimão (vinil, alumínio)
    • Balaústre (Vertical Padrão)
    • Acabamento (Aço Galvanizado)

    Por que escolher as escadas em espiral da Paragon:

    • Pegada compacta
      Ideal para espaços pequenos, layouts abertos e pontos de acesso secundários.
    • Versatilidade de design
      Escolha entre kits pré-fabricados ou construções personalizadas em madeira, metal ou estilos híbridos.
    • Impacto arquitetônico
      Dê um toque de elegância instantâneo ao seu espaço com formas espirais modernas ou tradicionais.
    • Recursos personalizáveis
      Adicione plataformas elevatórias em conformidade com as normas, iluminação integrada e melhorias estéticas.
    • Uso eficiente do espaço
      Escadas em espiral otimizam o espaço em comparação com escadas tradicionais.
    • Ampla variedade de estilos
      Do minimalista ao ornamentado, com acabamentos que combinam com qualquer decoração ou orçamento.
    • Segurança em primeiro lugar
      Fabricado com materiais de alta qualidade e projetado para durabilidade a longo prazo.
    • Opções econômicas
      Preços competitivos em todos os estilos e materiais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaconfigurable-galvanized
    • Familia de productoSpiral Stairs
    • Grupo de produtosConfigurable Galvanized Spiral Stair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-23
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas