Publicar produtos
Adda - Freestanding Basin - L40
Adda - Freestanding Basin - L40
Adda - Freestanding Basin - L40
Adda - Freestanding Basin - L40
Adda - Freestanding Basin - L40
Adda - Freestanding Basin - L40
    Salvatori

    Adda - Freestanding Basin - L40

    Traduzido por Google,
    Com uma inspiração na decoração das décadas de 1950 e 60, a coleção Adda representa um estilo retrô-contemporâneo que explora as propriedades inerentes de diferentes materiais: a frieza da pedra natural, o aconchego da madeira e a elegância discreta do latão polido. Extraordinariamente versátil, a coleção inclui componentes modulares que podem ser combinados em inúmeras configurações para criar o visual, o estilo e as dimensões desejadas. A cuba de apoio está disponível em formato cilíndrico ou cúbico, com a cuba em pedra e o revestimento em madeira. A versão cilíndrica também está disponível totalmente em pedra natural. Disponível nas cores Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Grigio Versilia, Gris du Marais®, Pietra d'Avola e Silk Georgette®, com acabamentos em nogueira lisa e canelada, ácer liso e carvalho termotratado.
    Especificação
    • Adda is available as a freestanding unit in both a cylindrical and square version in the following natural stones: Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® and Pietra d’Avola. Adda is available also with facing in natural stone.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAdda-Freestanding-Basin-L40
    • Familia de productoADDA
    • Grupo de produtosSquare
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)906
    • Largura (mm)417
    • Profundidade (mm)417
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia