Publicar produtos
Wall-mounted Basins - Stiletto
Wall-mounted Basins - Stiletto
Wall-mounted Basins - Stiletto
Wall-mounted Basins - Stiletto
Wall-mounted Basins - Stiletto
Wall-mounted Basins - Stiletto
Wall-mounted Basins - Stiletto
Wall-mounted Basins - Stiletto
Wall-mounted Basins - Stiletto
    Salvatori

    Wall-mounted Basins - Stiletto

    Traduzido por Google,
    Com um design simples e retangular, mas com amplo espaço, a cuba Stiletto está disponível em quatro comprimentos e cinco tipos diferentes de pedra natural, oferecendo máxima versatilidade. Prática e extremamente fácil de instalar, a Stiletto utiliza o nosso conceito revolucionário, que chamamos de Plug&Play — simplesmente porque é assim tão fácil. Sem necessidade de carpinteiros ou cortadores de pedra, ela vem pronta para ser instalada por um encanador com o mínimo de complicação, reduzindo tempo, custos e o stress de coordenar profissionais. As torneiras podem ser instaladas na bancada ou na parede, de acordo com a sua preferência. A cuba Stiletto combina perfeitamente com uma das muitas texturas da Salvatori para criar um visual harmonioso em pedra natural. Independentemente da pedra escolhida para a Stiletto, ela complementa outros itens das coleções Home da Salvatori, criando uma estética sofisticada para o banheiro. Disponível em Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais®, Pietra d'Avola e Silk Georgette®.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWall-mounted-Basins-Stiletto
    • Familia de productoStietto
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia