Publicar produtos
Adda - Wall-mounted Integrated Basin - L40
Adda - Wall-mounted Integrated Basin - L40
Adda - Wall-mounted Integrated Basin - L40
Adda - Wall-mounted Integrated Basin - L40
Adda - Wall-mounted Integrated Basin - L40
Adda - Wall-mounted Integrated Basin - L40
Adda - Wall-mounted Integrated Basin - L40
    Salvatori

    Adda - Wall-mounted Integrated Basin - L40

    Traduzido por Google,
    Com uma inspiração na decoração dos anos 50 e 60, a coleção Adda representa um estilo retrô-contemporâneo que explora as propriedades inerentes de diferentes materiais: a frieza da pedra natural, o aconchego da madeira e a elegância discreta do latão brunido. Extraordinariamente versátil, a coleção inclui componentes modulares que podem ser combinados em inúmeras configurações para criar o visual, o estilo e as dimensões desejadas. Escolha entre 20 ou 40 cm de altura, 60 ou 90 cm de comprimento, com ou sem gaveta. A cuba de pedra está disponível nas versões de bancada e integrada, com acabamentos em madeira ou latão. Disponível nas cores Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Grigio Versilia, Gris du Marais®, Pietra d'Avola e Silk Georgette®, com acabamentos em nogueira lisa e canelada, bordo liso, carvalho termotratado e latão brunido.
    Especificação
    • The wall-mounted version offers a choice of basin placement, with the option of countertop and integrated. It consists of a range of modular components which can be combined with drawers from the Adda series so as to create utmost flexibility in terms of length. Adda is available also with facing in natural stone. It comes in the following natural stones: Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® and Pietra d’Avola.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAdda-Wall-mounted-Integrated-Basin-L40
    • Familia de productoADDA
    • Grupo de produtosWall-mounted Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia