Publicar produtos
Bathtub - Oyster
Bathtub - Oyster
Bathtub - Oyster
Bathtub - Oyster
    Salvatori

    Bathtub - Oyster

    Traduzido por Google,
    Totalmente revestida em pedra natural, a banheira Oyster pode ser descrita como uma banheira "personalizável". Com sua estrutura belamente simples e linhas limpas, a banheira Oyster é completamente customizável para criar o banheiro dos seus sonhos. Compatível com torneiras de parede, a banheira Oyster pode ser projetada para combinar com as diversas texturas da Salvatori, criando um visual único. Um banheiro com visual único faz uso elegante da pedra natural da Salvatori nas paredes, piso e acessórios. Independentemente da pedra escolhida para a banheira Oyster, ela pode complementar itens de toda a linha Home Collections da Salvatori, criando uma estética sofisticada para o banheiro. Disponível em Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais, Pietra d'Avola e Silk Georgette®.
    Especificação
    • Oyster is compatible with either wall-mounted or freestanding taps. Please specify your requirements at the time of ordering so that we can make the appropriate modifications. Please note, however, that taps are not included. It can also be supplied with an access panel for inspection, so if you wish to have this, please specify on which side you would like it placed at the time of ordering. Capacity: 216 litres (57 gallons) Flow rate: 48 litres (12½ gallons) / minute Maximum water level: 280 mm (11”) Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette® in Honed, Raw, Infinito, Bamboo, CNC or Tatami finishes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBathtub-Oyster
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de produtosOyster
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)515
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)335
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia