Publicar produtos
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
Mirrors - Archimede Rectangular
    Salvatori

    Mirrors - Archimede Rectangular

    Traduzido por Google,
    Os espelhos Archimede emoldurados em aço pintado em metal de canhão brincam com a geometria de círculos e retângulos por meio de um sistema de dobradiças discretamente colocado que lhes permite “dobrar” sobre si mesmos. Disponível em formato retangular e circular, ambas as opções incluem um espelho de aumento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMirrors-Archimede-R
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de produtosRectangular
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment