Publicar produtos
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
    Samefa

    Hat rack 211BVS

    Traduzido por Google,

    Com o cabide de parede e porta-chapéus 211BVS ou 211BVSK com trilho suspenso, você pode criar um sistema de vestiário modificado para espaços privados e públicos. Está disponível em qualquer comprimento de sua escolha. O material é aço niquelado ou pintura a pó em cores diferentes para harmonizar com o ambiente ao redor. Cabide e cabide 211BVS vem com dez ganchos de ancoragem por metro onde você pode pendurar jaquetas e casacos.

    Especificação
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 211BVS
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Coat and Hat Rack 211BVSK (with hanging rail)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2650 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets).

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAMEFA-211BVS
    • Familia de productoClothing storage
    • Grupo de produtosShoe shelf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)5000
    • Profundidade (mm)366
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCoat racks
    • Código CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Número OmniClass23-21 15 17 13
    • Título OmniclassHat Racks