Publicar produtos
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
    Samefa

    Clothes rack 211BVshoe

    Traduzido por Google,

    211BVsko é um cabideiro de parede com prateleira para sapatos. O material é de aço niquelado ou pintura semi-revestida a pó em cores diferentes do RAL classic. Semi-revestimento em pó significa que os suportes/empenas podem ser revestidos a pó.

    Especificação
    • Available in any length up to 3000mm and semi powder coated in any RAL Classic color.

      Clothes Rack 211BVsko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVsko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVsko-2600 

      Includes 10 anchor hooks per meter. 

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a semi colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAMEFA-211BVsko
    • Familia de productoClothing storage
    • Grupo de produtosClothes rack
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)5000
    • Profundidade (mm)366
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCoat racks
    • Código CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Número OmniClass23-21 15 17 13
    • Título OmniclassHat Racks