Publicar produtos
Hat rack 66
Hat rack 66
    Samefa

    Hat rack 66

    Traduzido por Google,

    Graças ao seu design limpo, o nosso Cabide e Chapéu mais popular com duas prateleiras, modelo 66. Com o Cabide e Chapéu 66 ou 66K montado na parede com trilho suspenso, você pode criar um sistema de bengaleiro modificado para espaços privados e públicos. Está disponível em qualquer comprimento de sua escolha. O material é de aço niquelado ou pintura a pó em cores diferentes para harmonizar com o ambiente ao redor. Cabide e cabide 66 vem com dez ganchos de ancoragem por metro, onde você pode pendurar jaquetas e casacos.

    Especificação
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 66
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 66-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 66-2600 (Any length of your preferences)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Coat and Hat Rack 66K (with hanging rail - se picture)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 66K-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 66K-2600 (Any length of your preferences)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAMEFA-66
    • Familia de productoClothing storage
    • Grupo de produtosShoe shelf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)5000
    • Profundidade (mm)372
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCoat racks
    • Código CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Número OmniClass23-21 15 17 13
    • Título OmniclassHat Racks