Publicar produtos
SAMEFA 66SKO Shoe rack
Samefa

SAMEFA 66SKO Shoe rack

Traduzido por Google,

Com a Sapateira 66sko de parede com duas prateleiras, pode criar um sistema de bengaleiro modificado para espaços privados e públicos. Está disponível em qualquer comprimento de sua escolha. O material é aço niquelado ou pintura a pó em cores diferentes para harmonizar com o ambiente ao redor.

Especificação
  • Available in any length and powder coated in any RAL classic color!

    Shoe Rack 66sko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 66sko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 66sko-2600 (Any length of your preferences)
    The maximum distance between brackets is 1300 mm.

    Also availible as semicoated (Brackets in any color).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSAMEFA-66SKO
  • Familia de productoClothing storage
  • Grupo de produtosShoe shelf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)5000
  • Profundidade (mm)372
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCoat racks
  • Código CSI MasterFormat 201410 57 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
  • Número OmniClass23-21 15 17 13
  • Título OmniclassHat Racks