Publicar produtos
Security Camera with 2 Megapixel Full HD Outdoor Network IR Bullet

Security Camera with 2 Megapixel Full HD Outdoor Network IR Bullet

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A SNO-6084R é uma câmera da linha de rede Samsung Techwin WiseNetIII, que apresenta as funções mais avançadas da Samsung com imagens de alta definição de 2 megapixels 1080p. Seu alto nível de funcionalidades inclui 100dB WDR que oferece 30fps a 2 megapixels 1080p, LEDs IR integrados criando imagens nítidas mesmo na escuridão de 0 lux e lente varifocal motorizada que resulta em fácil controle de foco. Com recursos aprimorados e novas tecnologias para combater os desafios de condições ambientais difíceis, o SNO-6084R atenderá às necessidades de segurança profissional do mercado. Classificado para IP66 com proteção solar integrada e fornecido com um suporte de montagem que permite que a câmera seja instalada em parede, superfície ou teto para garantir que o campo de visão necessário possa ser obtido sempre.

Características principais:
  • Máx. Resolução de 2M (1920 x 1080)
  • 16: 9 Suporte a resolução Full HD (1080p)
  • Lente varifocal motorizada de 3 ~ 8,5 mm (2,8x)
  • H.264, codec duplo MJPEG, streaming múltiplo
  • Detecção de áudio / rosto / movimento
  • Foco Simples, Verdadeiro Dia e Noite (ICR)
  • UPnP, Desembaçamento
  • Slot de memória SD/SDHC/SDXC
  • Transmissão de vários cortes
  • LED IR (20ea), PoE, IP66, IK10, suporte de áudio bidirecional
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasamsungtechwin-sno6084r
  • Familia de productoVideo Surveillance
  • Grupo de produtosNetwork Cameras
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios