Publicar produtos
DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)
DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)
DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)

    DVM S2 Max Heat® Heat Pump Condensing Unit (208 – 230 V, 3, 60Hz)

    Traduzido por Google,

    O que é VRF?

    Os sistemas de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) consistem em unidades externas conectadas a várias unidades internas por meio de tubulação de refrigerante para fornecer
    resfriamento e aquecimento para zonas individuais. As unidades externas podem modular a capacidade com base nos requisitos das zonas individuais,
    economizando assim energia por nem sempre funcionar a 100% da capacidade e melhorando o conforto dos ocupantes mantendo a temperatura conforme necessário
    em cada zona individual.

    Com flexibilidade de design, conforto premium e desempenho superior, os sistemas Samsung DVM S2 VRF oferecem a solução certa para qualquer aplicação.

    Flexibilidade de projeto

    Redução do Volume de Refrigerante
    O controle de sub-resfriamento de alto desempenho permite a redução do diâmetro do tubo de líquido principal da unidade externa para o primeiro HR MCU ou junta em Y para reduzir a carga geral do sistema em uma média de mais de 30%. Consequentemente, o local de instalação pode reduzir não apenas o custo do refrigerante, mas também o custo da tubulação e isolamento. As condições se aplicam.

    Ampla variedade de opções de unidades internas

    As unidades internas da Samsung empregam tecnologias inovadoras, como a tecnologia de resfriamento WindFree™*, para otimizar o conforto em qualquer ambiente. Com mais de 10 tipos de unidades internas, variando de 5.000 a 96.000 Btu/h, existem soluções para quase todas as aplicações.

    Comprimento Estendido da Tubulação
    Os sistemas DVM S2 oferecem opções de instalação com comprimento de tubulação equivalente estendido de até 722 pés entre a unidade externa e a unidade interna mais distante, separação vertical de até 361 pés e 164 pés1 entre as unidades internas mais altas e mais baixas. As condições se aplicam.

    Opções de integração de controle

    Várias opções de controle estão disponíveis para atender a uma variedade de necessidades de projeto, desde controladores locais simples até opções de controle central completo. Isso garante a capacidade de integração em qualquer sistema de gerenciamento de edifícios (BMS) por meio de BACnet, LonWorks ou ModBus.


    Conforto.

    Solução Definitiva de Zoneamento

    Os sistemas Samsung DVM S2 permitem um controle preciso da temperatura em várias zonas, proporcionando conforto a uma ampla gama de ocupantes. Os sistemas de recuperação de calor adicionam a capacidade de aquecer e resfriar zonas separadas simultaneamente, tornando-o uma escolha superior.

    Operação silenciosa
    Os sistemas da Samsung são meticulosamente projetados com o usuário em mente, e minimizar os níveis de som é um aspecto-chave do projeto no qual os engenheiros da Samsung se concentram.

    Tecnologia de resfriamento WindFree™*
    A tecnologia de resfriamento WindFreeTM* mantém a temperatura desejada e elimina correntes de ar frias, fornecendo ar através de micro orifícios na(s) veneziana(s) da unidade e painel frontal quando a(s) veneziana(s) está(ão) fechada(s), produzindo um fluxo de ar disperso e suave definido como “ar parado .”

    Especificação
    • DVM S2
      DVM S2 is the latest generation of Samsung VRF systems boasting industry leading efficiencies and heating and cooling performance.

      Features

      • Available in heat pump and heat recovery
      • 208-230V / 60Hz / 3 Ø or 460V / 60Hz / 3 Ø
      • 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20 ton modules
      • Connect up to 3 outdoor units for system capacities up to 40 tons
      • Connect up to 64 indoor units
      • Wide operating range from 122°F (50°C) ambient to as low as -22°F (-30°C)
      • Design diversity ratio of 50 - 184%**
      • Simplified chassis design and integral inverter check function
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadvm-s2-max-heat-heat-pump-condensing-unit-208-230v
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de produtosVRF Heat Pump
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSouth Korea
    • Fabricado emSouth Korea
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
    • Classificação IFCCondensador
    • Código ETIMEC001213
    • Nome ETIMHeating heat pump
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeat pumps
    • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniclassHeat Pumps