Publicar produtos
4.5kW Heat Pump Module

4.5kW Heat Pump Module

Traduzido por Google,

O módulo de bomba de calor de 4,5 kW oferece alto desempenho e eficiência utilizando o refrigerante R744 (CO₂), uma alternativa ecologicamente correta com baixo potencial de aquecimento global. O módulo é um kit pré-projetado composto por múltiplas bombas de calor, de 2 a 8 unidades com capacidade de 4,5 kW. Esta unidade é ideal para instalações comerciais plug-and-play sem complicações. Quatro configurações estão disponíveis para atender às diferentes necessidades de cada projeto.

O sistema de aquecimento de água com bomba de calor SANCO2 é composto por dois componentes principais: uma bomba de calor e um reservatório. Para aplicações comerciais, a SANCO2 oferece nove modelos principais de reservatórios: nos tamanhos de 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 e 1.000 galões.

Especificação
  • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única45kw-heat-pump-module
  • Familia de productoHeat Pumps
  • Grupo de produtosECO-45MDU
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCAquecedor elétrico
  • Código ETIMEC011794
  • Nome ETIMHeat pump (water/water)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeat pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 46
  • Título CSI MasterFormat 2014Water-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps