Publicar produtos
HG40NF690GF Hospitality Display
HG40NF690GF Hospitality Display
    Arquivado

    HG40NF690GF Hospitality Display

    Smart display that provides information to hotel management regarding maintenance and service needs

    • Customizable content and home menu creation to suit guests’ needs
    • Streamline operations through coaxial infrastructure compatibility
    • Gauge and address maintenance needs in anticipation of guestneeds
    Especificação
      • Backlight : LED
      • Screen Size (Inch) : 40"
      • Resolution : 1920 X 1080 (Full HD)
      • Picture Engine : Hyper Real
      • Micro Dimming : N/A
      • Auto Motion Plus : N/A
      • Film Mode
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHG40NF690GF
    • Familia de productoSMART Hospitality Display
    • Grupo de produtosPremium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)527.7
    • Largura (mm)917.1
    • Profundidade (mm)77
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)7.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC001630
    • Nome ETIMTelevision
    • Nome UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Código UNSPSC52
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid crystal display (LCD) panels
    • Número OmniClass23-37 19 13
    • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors