Publicar produtos
Sony 55" BRAVIA Professional Display BZ40L FW55BZ40L

Sony 55" BRAVIA Professional Display BZ40L FW55BZ40L

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Qualidade de imagem superlativa. Feito para profissionais. Projetado para funcionar perfeitamente em ambientes exigentes de varejo, corporativos e educacionais, o FW-55BZ40L é um monitor verdadeiramente profissional. Está repleto de inovações da Sony – incluindo a mais recente tecnologia Deep Black Non-Glare – para imagens 4K HDR impressionantemente brilhantes e de alto contraste, com cores sumptuosas e detalhes requintados. Recursos amigáveis ​​simplificam a integração, a operação fácil e o compartilhamento contínuo de conteúdo nos ambientes AV conectados de hoje. E com generosas opções de personalização, o FW-55BZ40L é o display LED premium que se adapta perfeitamente às necessidades do seu negócio.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFW55BZ40L_Professional_Display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de produtosDisplays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid crystal display (LCD) panels
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display Televisions