Publicar produtos
Bidé suspenso Cetus
Bidé suspenso Cetus
Bidé suspenso Cetus
    Sanindusa

    Bidé suspenso Cetus

    Traduzido por Google,

    Bidé de parede com fixação oculta, fácil de limpar e instalar. Para uso doméstico e hoteleiro.

    Especificação
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • Familia de productoCetus
    • Grupo de produtosbidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)16.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul