Publicar produtos
Tanque compacto Easy de entrada lateral com mecanismo 3/4.5L
Tanque compacto Easy de entrada lateral com mecanismo 3/4.5L
    Sanindusa

    Tanque compacto Easy de entrada lateral com mecanismo 3/4.5L

    Traduzido por Google,

    Cisterna com mecanismo de descarga para sanita monobloco. Volume da cisterna de descarga: 3/4,5 litros. Montagem para uma descarga dupla. Grande descarga: 4,5 L. Pequena descarga: 3 L. Ligação à rede de água: lateral.

    Especificação
    • Ceramic cistern with side water supply connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única131143LM_Easy_side-water-supply-connection-cistern
    • Familia de productoEasy
    • Grupo de produtosToilet Cisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)313
    • Profundidade (mm)147
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017120
    • Nome ETIMFlush tanks
    • Nome UNSPSCToilet tanks
    • Código UNSPSC30181515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniclassWater Closet Tanks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul