Publicar produtos
Bidé Look com meia lua
Bidé Look com meia lua
Bidé Look com meia lua
    Sanindusa

    Bidé Look com meia lua

    Traduzido por Google,
    Bidé encostado à parede fácil de limpar Uso doméstico e hoteleiro Com furo para uma torneira
    Especificação
    • 48011-chromed embellishment ring _included_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única134420004_Look_bidet-with-hole-for-water-supply
    • Familia de productoLook
    • Grupo de produtosbidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)407
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul