Publicar produtos
ARIS Bidet 54x36 cm.
ARIS Bidet 54x36 cm.
    Gala

    ARIS Bidet 54x36 cm.

    Traduzido por Google,
    Bidé com kit de parafusos
    Especificação
    • Bidet with a modern and fresh style in accordance with our lifestyle.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4736001
    • Grupo de produtosBidets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)17.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures