Publicar produtos
Bidé suspenso Look com furo para tampo
Bidé suspenso Look com furo para tampo
Bidé suspenso Look com furo para tampo
    Sanindusa

    Bidé suspenso Look com furo para tampo

    Traduzido por Google,
    Bidé de parede fácil de limpar É a solução perfeita E o seu estilo moderno combina perfeitamente com casas de banho contemporâneas
    Especificação
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • Familia de productoLook
    • Grupo de produtosbidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)342
    • Profundidade (mm)503
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText