Publicar produtos
Tanque compacto Urb.y 65 de entrada inferior com mecanismo dupla descarga
Tanque compacto Urb.y 65 de entrada inferior com mecanismo dupla descarga
    Sanindusa

    Tanque compacto Urb.y 65 de entrada inferior com mecanismo dupla descarga

    Traduzido por Google,

    Cisterna com mecanismo de descarga para sanita monobloco. Volume da cisterna de descarga: 6 litros. Montagem para dual-flush. Grande descarga: 6 L. Pequena descarga: 3 L. Ligação ao abastecimento de água: na parte inferior.

    Especificação
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual-flush mechanism included.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única140111LM_Urby_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • Familia de productoUrb.y
    • Grupo de produtosToilet Cisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)435
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)16.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilet tanks
    • Código UNSPSC30181515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniclassWater Closet Tanks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul