Publicar produtos
Bidé Urb.y fechado atrás
Bidé Urb.y fechado atrás
Bidé Urb.y fechado atrás
    Sanindusa

    Bidé Urb.y fechado atrás

    Traduzido por Google,
    Bidé encostado à parede fácil de limpar Uso doméstico e hoteleiro Com furo para uma torneira
    Especificação
    • 48011-chromed embellishment ring _included_ 24-fixing kit for bidet _included_
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única140420004_Urby_back-to-wall-bidet
    • Familia de productoUrb.y
    • Grupo de produtosbidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)395
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul