Publicar produtos
Tampo de sanita Cetus 48 com slowclose
Tampo de sanita Cetus 48 com slowclose
Tampo de sanita Cetus 48 com slowclose
    Sanindusa

    Tampo de sanita Cetus 48 com slowclose

    Traduzido por Google,

    Duroplast é um material que não contém substâncias nocivas ao meio ambiente e, portanto, é compatível com a pele, é antibacteriano, antiestático, repelente de poeira e resistente ao desbotamento sob os raios UV. Este assento e tampa de sanita também têm um sistema de fecho lento, para evitar quedas abruptas.

    Especificação
    • fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única21034_Cetus_48-toilet-seat-with-slowclose-system
    • Familia de productoCetus
    • Grupo de produtostoilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)429
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)1.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 11 11
    • Título OmniclassToilet Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul