Publicar produtos
Tampo de sanita Easy com slowclose
Tampo de sanita Easy com slowclose
    Sanindusa

    Tampo de sanita Easy com slowclose

    Traduzido por Google,

    Duroplast é um material que não contém substâncias nocivas ao meio ambiente e, portanto, é compatível com a pele, é antibacteriano, antiestático, repelente de poeira e resistente ao desbotamento sob os raios UV. Este assento e tampa de sanita também têm um sistema de fecho lento, para evitar quedas abruptas.

    Especificação
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única23131_Easy_toilet-seat-with-slowclose-system
    • Familia de productoEasy
    • Grupo de produtosTampos de sanita
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44
    • Largura (mm)346
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)2.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 11 11
    • Título OmniclassToilet Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul