Publicar produtos
Tampo de sanita Sanibold slim com easyclip e slowclose
Tampo de sanita Sanibold slim com easyclip e slowclose
Tampo de sanita Sanibold slim com easyclip e slowclose
Tampo de sanita Sanibold slim com easyclip e slowclose
Tampo de sanita Sanibold slim com easyclip e slowclose
Tampo de sanita Sanibold slim com easyclip e slowclose
    Sanindusa

    Tampo de sanita Sanibold slim com easyclip e slowclose

    Traduzido por Google,

    Duroplast é um material que não contém substâncias nocivas ao meio ambiente e, portanto, é compatível com a pele, é antibacteriano, antiestático, repelente de poeira e resistente ao desbotamento sob os raios UV. Este assento e tampa de sanita também tem um sistema de fecho lento, para evitar quedas bruscas e tem um sistema de clip-off que permite remover a tampa e o assento para facilitar a limpeza.

    Especificação
    • fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única23761_Sanibold_toilet-seat-and-cover
    • Familia de productoSanibold
    • Grupo de produtostoilet seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)48
    • Largura (mm)368
    • Profundidade (mm)453
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC003085
    • Nome ETIMMounting material toilet seat
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul