Publicar produtos
Placa de dupla descarga Easy
Sanindusa

Placa de dupla descarga Easy

Traduzido por Google,
Placa para descarga dupla com acionamento frontal
Especificação
  • All parts necessary to install flushing plate are included
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4002311_Easy_flushing-plate-for-mechanism
  • Familia de productoEasy
  • Grupo de produtosToilet Cisterns_plates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)255
  • Profundidade (mm)18
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul