Publicar produtos
Tanque de encastrar de dupla descarga Switch para sanita simples
Sanindusa

Tanque de encastrar de dupla descarga Switch para sanita simples

Traduzido por Google,
Autoclismo de descarga oculto para sanita montada no chão A altura de instalação depende do vaso sanitário seleccionado Profundidade do autoclismo de descarga 120 mm Para activação frontal Utilizado para montar uma placa de descarga dupla O autoclismo de descarga é isolado contra a condensação Válvula de enchimento silenciosa HDV Volume do autoclismo de descarga 6 litros Montagem para descarga dupla Descarga grande 6 L Descarga pequena 3 L Conexão ao abastecimento de água no canto superior direito central
Especificação
  • General content _material included_ Angle valve for connection to the water supply DN 15 _1-2 _ Connection pipe to the toilet diam 45 x 380 mm diam 45 adapter piece Other parts necessary to fix and connect the product Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Especificações técnicas
  • Ref.ª única40133_Switch_builtin-cistern-for-low-level-WC
  • Familia de productoSwitch
  • Grupo de produtosToilet Cisterns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)806
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul